Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przetwornik MUIW, WE:0..10V - WY:4..20mA  44233
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przetwornik MUIW, WE:0..10V - WY:4..20mA

6,2mm zaciski śrubowe

Nr art.: 44233
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.171 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 4...20 mA
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Przetworniki analogowe Murrelektronik konwertują zwykłe wielkości sygnałów (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) separowane galwanicznie na jedną z tych wartości sygnału. Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcie i przeciążenie. Blok MIIW – 0/4...20 mA na 0/4...20 mA – bez napięcia pomocniczego
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Dokładność (wartości końcowej) 0,5 %
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 19,2 V
Napięcie robocze DC maks. 28,8 V
Prąd roboczy min. 50 mA
Prąd roboczy maks. 70 mA
Dane elektryczne | Wejście
Opór wejściowy 200 kΩ
Dane elektryczne | Wyjście
Output current max. 0,025 A
Obciążenie rezystancyjne maks. 500 Ω
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Częstotliwość transmisji maks. 500 Hz
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 91 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 71 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 1
PIN 1 GD 1
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 1
PIN 1 In
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 1
PIN 1 + 24 V DC
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 1
PIN 1 Out
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 1
PIN 1 GD

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028394
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85437090

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 44233_09-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 44233_09-08.17_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 44233_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
---- Zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki