Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przetwornik D/A WE:8 Bit - WY:4..20mA zaciski śrubowe  44073
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przetwornik D/A WE:8 Bit - WY:4..20mA zaciski śrubowe

Nr art.: 44073
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.16 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przetwornik D/A
8 Bit
4...20 mA
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
W przypadku przemienników z wyjściem napięcia maksymalne napięcie wyjściowe można ustawić na napięcie robocze minus 2 V. Dzięki wewnętrznemu ogranicznikowi prądu wyjścia są odporne na zwarcie i przeciążenie.
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Dokładność (wartości końcowej) 1 %
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 21 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Prąd roboczy maks. 150 mA
Prąd jałowy 100 mA
Dane elektryczne | Wejście
Sygnał wejściowy min. 0 V
Sygnał wejściowy maks. 30 V
Prąd wejściowy maks. 10 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Output current max. 0,04 A
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 65 mm
Szerokość 67,5 mm
Głębokość 86 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 50 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 6
PIN 1 + US
PIN 2 + US
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 I Out
PIN 6 I Out
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 9
PIN 1 D 8
PIN 2 D 7
PIN 3 D 6
PIN 4 D 5
PIN 5 D 4
PIN 6 D 3
PIN 7 D 2
PIN 8 D 1
PIN 9 0 V 1

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028615
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85437090

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide 44073_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 44073_1805-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 44073_1805-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 44073_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Zasilanie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki