Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przepust kablowy Modlink MSDD KDT/ZE 08  4000-70403-0001080
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przepust kablowy Modlink MSDD KDT/ZE 08

Nr art.: 4000-70403-0001080
Ciężar: 0.005 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przelotki małe z uchwytem kablowym
Średnica kabla (8...9 mm)
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Certificate

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 8 mm
Obszar zaciskowy maks. 9 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031998
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US 4000-70403-0001080_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70403-0001080_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki