Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A  52041
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A

6,2 mm, zaciski śrubowe

Nr art.: 52041
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.034 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

1 zestyk przełączny
6 A
230 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Przy przekroczeniu maks. napięcia / prądu przełączania zniszczeniu ulega warstwa złota, podczas dalszej pracy obowiązują wówczas wartości przekaźnika wyjściowego.
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 230 V
Napięcie wejściowe AC min. 195 V
Napięcie wejściowe AC maks. 253 V
Napięcie wejściowe DC 230 V
Napięcie wejściowe DC min. 195 V
Napięcie wejściowe DC maks. 253 V
Prąd wejściowe 3 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks. 10 Hz
Moc łączeniowa AC maks. 1500 VA
Moc łączeniowa DC maks. 120 W
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 250 V
Prąd łączeniowy DC 1 mA
Prąd łączeniowy na wyjście sygnału maks. 20 mA
Prąd łączeniowy maks. 6 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 4 kV
Elektryczny cykl życia 20000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 20000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. 15 ms
Czas zadziałania maks. 10 ms
Czas odbicia maks. 1,5 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk Ag Sn O2 hv
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 91 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 71 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 12
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 11
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 1
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027168
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CCC  52041_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Approval: CSA CA 52041_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 52041_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 52041_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 52041_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52041_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52041_1249-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52041_1249-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 52041_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
---- Zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki