Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik MIRO 6.2 WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik MIRO 6.2 WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 6,2mm, zaciski śrubowe
Nr art.: 52003
Alternatywne artykuły:    6652003
Ciężar: 0.034 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

1 zestyk przełączny
6 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Przy przekroczeniu maks. napięcia / prądu przełączania zniszczeniu ulega warstwa złota, podczas dalszej pracy obowiązują wówczas wartości przekaźnika wyjściowego.
Wejście
Napięcie zasilania - prąd 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 17 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (żółta)
Wyjście
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście max. 6 A
Minimalne obciążenie prądowe 1 mA (12 V DC)
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 1500 VA/120 W
Częstotliwość przełączania max. 10 Hz
Materiał styku Ag Sn O2 hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/15/1.5 ms
Kategoria użytkowa
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji 4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+55 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 91×6.2×70 mm
Dane handlowe
EAN 4048879027281
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52003_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52003_1237-04.16_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52003_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52003_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52003_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52003_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 52000_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 52000_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 52003_p8_2_50.zip
cURus
cCSAus
CCC
* plus VAT, plus Koszty wysyłki