Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik

WE: 230 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 6 A
Nr art.: 52146
Alternatywne artykuły:    6652146
Ciężar: 0.055 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

2 zestyki przełączne
6 A
230 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Przy przekroczeniu maks. napięcia / prądu przełączania zniszczeniu ulega warstwa złota, podczas dalszej pracy obowiązują wówczas wartości przekaźnika wyjściowego.
Wejście
Napięcie zasilania - prąd 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona)
Kategoria użytkowa
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji 4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+55 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×12.4×70 mm
Wyjście
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście max. 6 A
Minimalne obciążenie prądowe 1 mA (12 V DC)
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 1500 VA/120 W
Częstotliwość przełączania max. 10 Hz
Materiał styku Ag Sn O2 hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/15/1.5 ms
Dane handlowe
EAN 4048879027038
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52146_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52146_1263-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52146_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52146_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 52146_p8_2_50.zip
cURus
CCC
* plus VAT, plus Koszty wysyłki