Poti-modul
MIRO 12.4, 24VDC/ outp. 0...10VDC
Nr art.: | 3000-62004-8200010 |
Ciężar: | 0.05 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Nadajnik
ok. 2.5 MΩ
Moduł jest przeznaczony do podłączenia potencjometru. Napięcie wyjściowe modułu można ustawić w zakresie od 0 ... 10, lub niezależnie od używanego zakresu pomiarowego potencjometru. Nawet wtedy, gdy potencjometr jest używany w 50% napięcie wyjściowe może być pokryte w pełnym zakresie.
dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, NPN, (EN 61131-2)
ok. 2.5 MΩ
Moduł jest przeznaczony do podłączenia potencjometru. Napięcie wyjściowe modułu można ustawić w zakresie od 0 ... 10, lub niezależnie od używanego zakresu pomiarowego potencjometru. Nawet wtedy, gdy potencjometr jest używany w 50% napięcie wyjściowe może być pokryte w pełnym zakresie.
dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, NPN, (EN 61131-2)
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liniowość | +0,3 % |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 20 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Napięcie robocze US DC | 12 V |
Pobór prądu maks. | 20 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,015 A |
---|
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC maks. | 10 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 0,01 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony, zielony |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 12,4 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | UB |
PIN 2 | 0 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 2 | E 1 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Out |
PIN 2 | 0 V |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879411738 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85334010 |