Potencjometr
1K-Ohm/270 stopni
Nr art.: | 67501 |
Ciężar: | 0.062 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Potencjometr 270°
1 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania
Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor wstępny w ten sposób, że po podłączeniu 24 V DC możliwy jest zakres regulacji wartości zadanej ok. 0...11 V. Podłączenie następuje za pomocą zacisków śrubowych.
1 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania
Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor wstępny w ten sposób, że po podłączeniu 24 V DC możliwy jest zakres regulacji wartości zadanej ok. 0...11 V. Podłączenie następuje za pomocą zacisków śrubowych.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Moc maks. | 1 W |
---|---|
Liniowość | ±3 % |
Rezystancja | 1 kΩ |
Tolerancja oporności | 20 % |
Dane elektryczne | Wejście
Strata mocy maks. | 0,25 W |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 65 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371227 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371227 |
ECLASS-7.0 | 27371227 |
ECLASS-8.0 | 27371227 |
ECLASS-9.0 | 27371227 |
ECLASS-10.1 | 27371227 |
ECLASS-11.1 | 27371227 |
ECLASS-12.0 | 27371227 |
ETIM-5.0 | EC001027 |
GTIN | 4048879041690 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85334010 |