Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Optoizolator MIRO WE:130VAC/DC - WY:250VAC/0,5A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Optoizolator MIRO WE:130VAC/DC - WY:250VAC/0,5A

6,2mm zaciski śrubowe
Nr art.: 52556
Alternatywne artykuły:    6652556
Ciężar: 0.027 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Wejście
Zakres napięcia WŁ 70...130 V AC/DC
Zakres napięcia WY‎‎Ł 0...35 V AC/DC
Prąd sterowniczy 3.5 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (żółta)
Wyjście
Napięcie łączeniowe 12...250 V AC
Prąd przełączania na wyjście 2 mA...0.5 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) max. 1.5 V AC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) max. 0.3 A
Czas przełączania WŁ / WYŁ 10/10 ms
Częstotliwość przełączania max. 20 Hz, zależnie od obwodu
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji 2.5 kV
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur -20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 78×6.2×70 mm
Dane handlowe
EAN 4048879026765
eClass 27371604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52556_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52556_1540-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52556_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52556_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 52556_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 52002_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 52556_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 52002_stp_x_a.zip
cURus
cCSAus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki