To może być dla Ciebie również interesujące
Triac 0.5 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
24 V DC
Zaciski śrubowe
Wejście
Zakres napięcia WŁ | 10...53 V DC |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...5 V DC |
Prąd sterowniczy | 7 mA |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | 24...250 V AC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | 2 mA...0.5 A |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.5 V AC |
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 10/10 ms |
Częstotliwość przełączania | max. 20/1 Hz (om./ind.) |
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879026741 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414090 |
Kraj pochodzenia | CZ |