Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł zaworowy Cube67 E/A DO32 E 0,5A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł zaworowy Cube67 E/A DO32 E 0,5A

Nr art.: 56656
Ciężar: 0.12 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Moduł rozszerzający
DO32 - Valve (E) 0.5 m
DO32 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 150×30×34.5 mm
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
Prąd przełączania na wyjście max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Kabli
Ilość/przekrój żył 36× 0.14 mm²
Materiał (płaszcz) PVC
Długość przewodu 0.5 m
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu max. 50 mA
Przyłącza
Magistrala sieciowa przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O Open cable
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879048378
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
Przewód systemowyPokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56656_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56656_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56651_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 56656_P8_2_50.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 56651_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56661_INA_6_30.PDF
  • Do pobrania: Document: User manual 56975_HDB_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_HDB_X_35.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 56970_HDB_X_25.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56656_978-04.16_CE_Z_C.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56656_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_C.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki