Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Solid67 8IOL 30mm M12PL, Profinet /EthernetIP
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Solid67 8IOL 30mm M12PL, Profinet /EthernetIP

Nr art.: 54505
Ciężar: 0.48 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
IOL8
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
30 mm
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -20...+70 °C
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 43.1×30×225 mm
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 0.5 A (PIN 4, X1...X8), odporne na zwarcie i przeciążenie
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1
Port Class 4× A (port X1...X4), 4× B (port X5...X8, separacja galwaniczna, PIN 2 max. 4 A, max. 4 A na moduł)
IO-Link 8× Master
Parametry transmisji 32 Input byte i/lub 32 Output byte (przez port IO-Link)
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametryzacja
PIN 4 Input (port X1...X8); Output (port X1...X8); IO-Link Master (port X1...X8)
PIN 2 Input (port X1...X4)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator M12 Power, 5-piny, kodowanie L
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
PROFINET Netload Class II
MRP tak
Shared Device tak, dla 2 sterowań
EtherNet/IP
Adresowanie DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego
DLR (Device Level Ring) tak
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port
Dane handlowe
EAN 4048879727693
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 54505_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 54505_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  54505_Z12126-12.08.2019-V2.32_PN_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 54501_SOLID67_KF0_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 54505_DXF_X_A.7Z
  • Do pobrania: Construction files: P8 54505_P8_2_50.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 54505_STP_D_A.7Z
  • Do pobrania: Document: Installation guide 54505_INA_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 54504_HDB_X_13.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 54505_12-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 54505_TELCORDIA(20°C,60°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
Dopuszczenia
Technologie magistrali
Technologie magistrali
Technologie magistrali
* plus VAT, plus Koszty wysyłki