Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO14 DIO2/IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia
Technologie magistrali
Technologie magistrali
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 37×63×225 mm
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński)/max. 1 A (IO-Link żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (bez separacji galwanicznej)
IO-Link 2× Master
Parametry transmisji 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator M12 Power, 4-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP tak
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na port
Dane handlowe
EAN 4048879735797
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55161_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55161_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  55161_Z12773-Z40277-11.07.2022-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_X_16.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55160_DXF_X_A.7Z
  • Do pobrania: Construction files: P8 55161_P8_2_10.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 55160_STP_X_C.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55161_INA_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Document: Product data 55161_PD_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 55180_HDB_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11.20_(10) RoHS&REACh exception 6c&7a&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55161_13-08.19_UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55161_13-08.19_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* plus VAT, plus Koszty wysyłki