Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MVK-MPNIO DIO12 DIO4/IOL4 IRT M12L 5P  55182
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MVK-MPNIO DIO12 DIO4/IOL4 IRT M12L 5P

PROFINET

Nr art.: 55182
Ciężar: 0.925 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 16 A
Prąd sumaryczny US maks. 16 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Prąd czujnika US na port IO-Link maks. 1 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 1,6 A
Obciążenie lampowe 10 W
Prąd sumaryczny wyjścia maks. 9 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. 2
FSU (Fast-Start-Up) tak
Czas Fast-Start-Up maks. 0,5 s
IRT (komunikacja sieciowa) tak
Klient MRP tak
PROFINET Netload Class III
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET C
Specyfikacja PROFINET V2.3
Shared Device/Input tak
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Automatic baudrate detection tak
Wyjście IO-Link długość danych procesowych 32 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Typ IO-Link 4× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Przerwanie kabla na port
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 37 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X3
Typ przyłącza 2 X4-X7
Typ przyłącza 3 XD1
Typ przyłącza 4 XD2
Typ przyłącza 5 XF2
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego szary
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 5
Typ montażu włożone, przykręcone
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879778701
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 55182_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55182_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 55182__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificate: PROFIenergy 55182_Z40275-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Certificate: ProfiNet  55182_Z12771-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf (C)
  • Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Construction files: DXF 55180_dxf_x_a.7z (A)
  • Construction files: P8 55182_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 55180_stp_x_c.zip (C)
  • Document: Installation guide 55182_ina_x_11.zip (11)
  • Document: Product data 55182_pd_x_12.zip (12)
  • Document: User manual 55180_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55182_15-08.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55182_15-08.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55182_10501089-1.21.00-V_tb5_x_12.zip (12)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)

---- Przewód zasilający ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Cyfrowy moduł I/O ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Analogowy moduł I/O ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki