Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia
Technologie magistrali
Technologie magistrali
Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 37×63×225 mm
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński)/max. 1 A (IO-Link żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Port Class Class B (bez separacji galwanicznej)
IO-Link 2× Master
Parametry transmisji 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator M12 Power, 4-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Przerwanie kabla na port
Dane handlowe
EAN 4048879735773
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55151_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55151_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  55151_Z12778-Z40269-11.07.2022-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55130_IMPACT67_KF0_X_15.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55150_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 55151_P8_2_10.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 55150_STP_X_C.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55151_INA_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Document: Product data 55151_PD_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 55170_HDB_X_13.ZIP
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55151_19-09.19 _UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55151_19-09.19_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* plus VAT, plus Koszty wysyłki