Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

Nr art.: 56766
Ciężar: 0.21 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Moduł rozszerzający
Obudowa jest całkowicie zalana.
Cube67 + moduły mogą pracować tylko w połączeniu z węzłami magistrali Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.1.2
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Kompatybilne z:
56521 ProfiBus
56526 ProfiNet
56535 EtherNet/IP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Kompatybilne z: 56521; 56526
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 126×30×34.5 mm
Wyjście
Obciążenie lampowe 30 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
Prąd przełączania na wyjście max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (port 0...3); max. 700 mA (port 4...7)
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Filtr wejściowy 1 ms
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class A + B (bez separacji galwanicznej)
IO-Link 4× Master
Parametry transmisji 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika (zielony: OK); IOL: (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu max. 100 mA
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output (port 0...3); IO-Link Master (port 4...7)
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
Przyłącza
Magistrala sieciowa przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879581431
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56766_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56766_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56601_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 56766_P8_2_50.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 56601_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56766_INA_X_13.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 56974_HDB_X_17.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 56526_HDB_X_26.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_HDB_X_35.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 56975_HDB_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56766_06-11.15_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56766_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
Dopuszczenia
Technologie magistrali
* plus VAT, plus Koszty wysyłki