Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł przekaźnika RMMER 11/24 AC/DC, WE:24VAC/DC - WY:125VAC/DC/1A  51560
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł przekaźnika RMMER 11/24 AC/DC, WE:24VAC/DC - WY:125VAC/DC/1A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

Nr art.: 51560
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.027 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

1 przekaźnik; 1 zestyk zwierny
1 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 24 V
Napięcie wejściowe AC min. 19,2 V
Napięcie wejściowe AC maks. 30 V
Napięcie wejściowe DC 24 V
Napięcie wejściowe DC min. 19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks. 30 V
Prąd wejściowe 6 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Częstotliwość łączeniowa maks. 15 Hz
Moc łączeniowa AC maks. 60 VA
Moc łączeniowa DC maks. 30 W
Napięcie łączeniowe AC maks. 125 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 125 V
Prąd łączeniowy DC 1 mA
Prąd łączeniowy maks. 1 A
Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC)
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Elektryczny cykl życia 100000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 100000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. 10 ms
Czas zadziałania maks. 10 ms
Czas odbicia maks. 1 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk Pd Ni-Au Rh
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość 56 mm
Szerokość 12 mm
Głębokość 65 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X1
Typ przyłącza 2 X2
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 A 2
PIN 2 A 1
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 14
PIN 2 13
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027465
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 51560_1221-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 51560_1221-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 51560_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki