Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł przekaźnika RMMDU 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł przekaźnika RMMDU 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: 51125
Alternatywne artykuły:    51120
Ciężar: 0.044 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

1 przekaźnik; 1 zestyk przełączny
8 A
24 V AC/DC
ze zworką minusową
Nr art. 51125 z niskim prądem zasilania.
Wejście
Napięcie zasilania - prąd 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 10 mA
Zworki (w zakresie dostawy) Art-No. 90960
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)
Wyjście
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście max. 8 A
Minimalne obciążenie prądowe 100 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 2000 VA/240 W
Częstotliwość przełączania max. 10 Hz
Materiał styku Ag Ni
Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/15/2 ms
Kategoria użytkowa
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 82×12×68 mm
Żywotność mech. /electr. 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji 5 kV, bezpieczna separacja (IEC 61140/EN 61140)
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+50 °C
Dane handlowe
EAN 4048879027762
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki