To może być dla Ciebie również interesujące
1 przekaźnik; 1 zestyk zwierny
5 A
24 V AC/DC
ze zworką minusową
Zaciski śrubowe
5 A
24 V AC/DC
ze zworką minusową
Zaciski śrubowe
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA |
---|---|
Zworki (w zakresie dostawy) | Art-No. 90960 |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 5 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1250 VA/240 W |
Częstotliwość przełączania | max. 10 Hz |
Materiał styku | Ag Ni 0.15 hv |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/1.5 ms |
Kategoria użytkowa
AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 10 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4.0 kV |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 56×12×65 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879027342 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |