Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł przekaźnika RMM 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł przekaźnika RMM 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: 51551
Alternatywne artykuły:    51851
Ciężar: 0.03 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

1 przekaźnik; 1 zestyk zwierny
5 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Wejście
Napięcie zasilania - prąd 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)
Kategoria użytkowa
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji 4.0 kV
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 56×12×65 mm
Zakres temperatur -20...+50 °C
Wyjście
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście max. 5 A
Minimalne obciążenie prądowe 100 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 1250 VA/240 W
Częstotliwość przełączania max. 10 Hz
Materiał styku Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/15/1.5 ms
Dane handlowe
EAN 4048879027496
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki