Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł przekaźnika RM-21 WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł przekaźnika RM-21 WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A

2 styki - 22,5mm zaciski śrubowe
Nr art.: 51412
Alternatywne artykuły:    51413
Ciężar: 0.124 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

2 przekaźniki; na 1 zestyk przełączny
8 A
230 V AC
Zaciski śrubowe
Wejście
Napięcie zasilania - prąd 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)
Kategoria użytkowa
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji 4.0 kV
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×22.5×102 mm
Wyjście
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście max. 8 A
Minimalne obciążenie prądowe 100 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 1250 VA/240 W
Częstotliwość przełączania max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Materiał styku Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/10/2 ms
Dane handlowe
EAN 4048879027632
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki