To może być dla Ciebie również interesujące
1 przekaźnik; 2 zestyki zwierne / 2 zestyki rozwierne
5 A
24 V DC
z wymuszonym prowadzeniem styków
Zaciski śrubowe
5 A
24 V DC
z wymuszonym prowadzeniem styków
Zaciski śrubowe
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 24 V DC (21.6...28 V DC) - 29 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 5 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 300 mA |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1000 VA/50 W |
Częstotliwość przełączania | max. 0.1 Hz (z obciążeniem) |
Materiał styku | Ag Ni 10 hv |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 15/15/2 ms |
Kategoria użytkowa
AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC) |
AC-15 | 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC) |
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 1 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+50 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×22.5×85 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879027694 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |