Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł przekaźnika
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł przekaźnika

WE: 230 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 2 A
Nr art.: 51413
Alternatywne artykuły:    51412
Ciężar: 0.098 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

1 przekaźnik; 4 zestyki przełączne
2 A
230 V AC
Zaciski śrubowe
Wejście
Napięcie zasilania - prąd 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)
Kategoria użytkowa
AC-12 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. 50 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji 1.5 kV
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×22.5×102 mm
Wyjście
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A
Minimalne obciążenie prądowe 0.1 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 125 VA/60 W
Częstotliwość przełączania max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Materiał styku Ag Au
Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/20/2 ms
Dane handlowe
EAN 4048879027625
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki