Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł pasywny MVP12 ,6xM12, Harax, separacja potencjałów  4927077
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł pasywny MVP12 ,6xM12, Harax, separacja potencjałów

przewód PUR-JB 12*0,34+5*0,75 10m

Nr art.: 4927077
Ciężar: 2.485 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


6-portowy, 5-piny, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
10.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
w tym elementy szybkich złączy

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Prąd sumaryczny przy 1-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. 8 A
Prąd sumaryczny przy 2-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. 16 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot 2
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,25 mm²
Przekrój przyłącza maks. 0,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy przykręcone, zamontowane
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Nakrętka złączkowa
Wysokość 43 mm
Szerokość 50,2 mm
Głębokość 122 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879057592
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Klucz ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki