Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł optoizolatora MIRO TH 5VDC FK,  WE:5,5VDC - WY:250VAC/0,5A  6652551
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł optoizolatora MIRO TH 5VDC FK, WE:5,5VDC - WY:250VAC/0,5A

6,2mm złącza sprężynowe

Nr art.: 6652551
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.02 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Triac 0.5 A
5 V DC
Zaciski sprężynowe
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. 0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks. 2 V
Napięcie wejściowe DC min. 4 V
Napięcie wejściowe DC maks. 5,5 V
Prąd wejściowy DC 11,3 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. 10 ms
Opóźnienie włączania maks. 10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks. 0,3 mA
Additional condition switching frequency depending on wiring
Częstotliwość łączeniowa maks. 20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min. 24 V
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Prąd łączeniowy min. 2 mA
Prąd łączeniowy maks. 0,5 A
Spadek napięcia AC maks. 1,5 V
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 2,5 kV
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 78 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 13
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 + A 1
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021715
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 6652551_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 6652551_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 6652551_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 6652551_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 6652551_p8_2_51.zip (51)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652551_1589-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652551_1589-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki