Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł komparatora MAK, WE:2×30VDC WY:24V/0,7A  44110
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł komparatora MAK, WE:2×30VDC WY:24V/0,7A

12,4mm zaciski śrubowe

Nr art.: 44110
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Zaciski śrubowe
z masą cierną
Komparator napięcia DC lub AC służy do analizy napięć analogowych wytwarzanych na przykład przez czujniki ciśnieniowe, temperatury oraz inne. Przy tym porównuje się obecne wartości analogowe z wewnętrznymi lub zewnętrznymi napięciami referencyjnymi odnośnie przekroczenia wartości maksymalnej lub spadku poniżej wartości minimalnej. Wyjścia przełączane są w zależności od zadanych wartości granicznych. Właściwości: - 2 oddzielne kanały pomiarowe (bez separacji galwanicznej), (tylko przy użyciu komparatora) -2 tryby robocze (komparator/dyskryminator okna) - regulowane napięcie odniesienia (wewnętrzne/zewnętrzne) na kanał - wyjście regulowane (odwrócone/nieodwrócone) na kanał (tylko w trybie porównawczym) - kompaktowa konstrukcja (12.4 mm) - wysoki prąd przełączania na wyjściu - sygnalizacja stanu wyjścia za pomocą diody LED - łatwa konfiguracja modułu za pomocą przełącznika DIP
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 20 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Prąd roboczy maks. 0,8 A
Prąd jałowy 30 mA
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. 0 V
Napięcie wejściowe DC maks. 30 V
Rezystancja wejścia pomiarowego na kanał min. 100 kΩ
Rezystancja wejścia referencyjnego na kanał min. 100 kΩ
Histereza wejścia pomiarowego na kanał 0,5 %
Histereza wejścia pomiarowego na kanał maks. 150 mV
Stała czasowa wejścia pomiarowego na kanał 10 ms
Dane elektryczne | Wyjście
Liczba wyjść tranzystora 3
Output current per channel max. 0,7 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
odporny na zwarcie tak
Przełączanie impulsowe tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 90 mm
Szerokość 12,4 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 50 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 RF 1
PIN 2 RF 2
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 In 1
PIN 2 In 2
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 OT 3
PIN 2 OT 2
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 OT 1
PIN 2 + 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27261610
ECLASS-7.0 27261610
ECLASS-8.0 27261610
ECLASS-9.0 27261610
ECLASS-10.1 27261610
ECLASS-11.1 27261610
ECLASS-12.0 27261610
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028547
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85437090

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide 44110_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 44110_1806-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 44110_1806-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 44110_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Etykieta na zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki