Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68522-0000003
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka podwójna IP65, zamknięcie Daimler

Nr art.: 4000-68522-0000003
Ciężar: 0.148 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Ramka: Tworzywo PA czarne
Pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste
Zamknięcie: Daimler
Certificate
Certificate
Certificate

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 127 mm
Szerokość 66 mm
Głębokość 43 mm
Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -30 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Do montażu z grubością ścianki min. 1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks. 5 mm
Kolor pokrywy przezroczysty
Kolor obudowy czarny
Materiał pokrywy PC
Materiał obudowa PA

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879388733
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-68522-0000003_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68522-0000003_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68522-0000003_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68512-0000001_ina_6_16.pdf (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68522-0000003_15-09.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68522-0000003_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)

---- Osłona ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki