Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68000-4500001
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł interfejsu Modlink MSDD

gniazdo zasilania 230VAC + 1x RJ45 + 1x zaślepka

Nr art.: 4000-68000-4500001
Ciężar: 0.069 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

1× Niemcy (VDE) biały
1× RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
1× wycięcie pod RJ45
Certificate
Certificate

Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 87,5 mm
Szerokość 50,7 mm
Głębokość 43 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -5 °C
Temperatura robocza maks. 50 °C
Temperatura przechowywania min. -10 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
Płyta ekranująca
Connection information Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy 0,9 Nm
Niemcy (VDE)
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG maks. 14
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy 16 A
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Liczba biegunów 2 + PE
Przyłącza na biegun 2
Styk ochronny dostępny tak
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył RJ45
Kategoria kabli min. Cat6a
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879600880
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-68000-4500001_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-68000-4500001_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-4500001_stp_x_c.zip (C)
  • Document: Installation guide 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4500001_10-12.23_ce_z_b.pdf (B)

---- Materiał uziemienia ----
---- Adapter USB ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki