Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68000-0040000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania, NEMA5-15/USA 125VAC/15A

Nr art.: 4000-68000-0040000
Ciężar: 0.049 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

USA (NEMA 5-15)
Zaciski śrubowe
Certificate

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 88 mm
Szerokość 51 mm
Głębokość 30 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. -10 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
USA
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG maks. 14
Napięcie robocze AC 125 V
Prąd roboczy 15 A
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów 2 + PE
Przyłącza na biegun 2
Styk ochronny dostępny tak

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879038263
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-68000-0040000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-0040000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0040000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki