Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł diodowy MKS-D 10/1300-1 M  67040
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł diodowy MKS-D 10/1300-1 M

Nr art.: 67040
Ciężar: 0.012 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

10 diod
zgodnie z potencjałem anody
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 48 V
Napięcie robocze DC maks. 48 V
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 4 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość 86 mm
Szerokość 22,5 mm
Głębokość 62 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 12

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041959
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85411000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12-23_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 67040_01-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 67040_01-08.21_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki