Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł MVP12 DI16 IOL IO-Link 1.1  59401
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł MVP12 DI16 IOL IO-Link 1.1

8xM12A

Nr art.: 59401
Ciężar: 0.2 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł kompaktowy
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Wejście
Type input PNP (EN 61131-2) Type 3
Filtr czasu wejścia 1 ms
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
IO-Link Revision ID V1.1
Typ IO-Link Device
Czas cyklu IO-Link min. 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnozy
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 126 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X7
Typ przyłącza 2 X0-X7
Typ przyłącza 3 XZ1
Typ przyłącza 4 XZ1
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender male
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender male
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879695688
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 59401_ЕАЭС RU С-DE.АЖ40.В.01442-2027.02.15_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 59401_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 59401_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: IODD 59401_KF7_x_14.zip (14)
  • Construction files: DXF 59401_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 59401_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 59401_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 59401_ina_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 59401_hdb_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 59401_16-10.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 59401_16-10.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 59401_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki