Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł LUGS 16 250V/8A, zaciski sprężynowe  6654101
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł LUGS 16 250V/8A, zaciski sprężynowe

Nr art.: 6654101
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.097 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

16-piny
Zacisk sprężynowy typu push-in
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy maks. 8 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG 14
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 50178) I
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 75 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 75 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879324120
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 6654101_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 6654101_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6654101_1889-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6654101_1889-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki