To może być dla Ciebie również interesujące
CU, CU (żeński/męski)
Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA
Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA
Dane ogólne
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.25 mm² jednożyłowe, 2.5 mm² linka |
---|---|
Ekranowany | nie |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Otwór montażowy | Wys. × szer.: 90×80 mm |
Zakres temperatur | -25...+50 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 103×93×65 mm |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Szybkość transmisji | max. 12 Mbit/s |
Interfejs magistrali sieciowej IP67 | Han-Brid® |
Dane handlowe
EAN | 4048879041485 |
---|---|
eClass | 27189217 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |