Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVK MPNIO DO16 M12L 4P  55165
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVK MPNIO DO16 M12L 4P

MVK ProfiNet, metal

Nr art.: 55165
Ciężar: 0.925 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wyjścia cyfrowe
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie M12, 4-biegunowe, kodowanie L, 2× maks. 12 A
M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC 24 V
Prąd sumaryczny UA maks. 12 A
Prąd sumaryczny US maks. 12 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. 2
FSU (Fast-Start-Up) tak
Czas Fast-Start-Up maks. 0,5 s
IRT (komunikacja sieciowa) tak
Klient MRP tak
PROFINET Netload Class III
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET C
Specyfikacja PROFINET V2.3
Shared Device/Input tak
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Przerwanie kabla na port
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 42 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X4-X7
Typ przyłącza 2 XD1
Typ przyłącza 3 XD2
Typ przyłącza 4 XF2
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO (UA)
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO (UA)
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie L
Liczba biegunów 4
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 4
Typ montażu włożone, przykręcone
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4065909041192
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 55165_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55165_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: PROFIenergy 55165_Z40296-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Certificate: ProfiNet  55165_Z13009-Z40296-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Construction files: DXF 55160_dxf_x_a.7z (A)
  • Construction files: P8 55165_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 55160_stp_x_c.zip (C)
  • Document: Installation guide 55165_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 55165_pd_x_10.zip (10)
  • Document: User manual 54530_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55165_06-10.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55165_06-10.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 55165_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55165_10501100-1.19.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Materiał uziemienia ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Przewód zasilający ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki