Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO12 DIO4 IOL4
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 4-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42×63×225 mm
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (bez separacji galwanicznej)
IO-Link 4× Master
Parametry transmisji 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 4-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
EtherNet/IP
Wiele połączeń tak
QC (Quick Connect) max. 360 ms
CIP Sync tak
Composite Test Revision CT14
Adresowanie DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznik DIP
DLR (Device Level Ring) tak
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Przerwanie kabla na IO-Link Master
Dane handlowe
EAN 4048879699938
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55544_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55544_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD 55542_MVK-ME_KFG_X_14.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55544_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 55544_P8_2_31.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 55544_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55544_INA_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 55542_HDB_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55544_22-05.18_UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55544_22-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55544_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Technologie magistrali
Technologie magistrali
* plus VAT, plus Koszty wysyłki