Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MHA-SBE-E
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MHA-SBE-E

Nr art.: 67605
Ciężar: 0.19 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

CU, CU (żeński/męski), RS485 (SUB-D9)
Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Szybkość transmisji max. 12 Mbit/s
Interfejs magistrali sieciowej IP67 Han-Brid®
Dane ogólne
Typ połączenia Zaciski sprężynowe: 0.25 mm² jednożyłowe, 2.5 mm² linka
Ekranowany nie
Obudowa Czarny plastik, trudnopalny
Otwór montażowy Wys. × szer.: 90×80 mm
Zakres temperatur -25...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 103×93×65 mm
Dane handlowe
EAN 4048879041461
eClass 27189217
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
cULus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki