MASI system accessories
Gateway AS-Interface / Profibus-DP
Nr art.: | 556612 |
Ciężar: | 0.45 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Gateway-Singlemaster
AS-Interface/PROFIBUS DP
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
Specification 2.1
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
AS-Interface/PROFIBUS DP
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
Specification 2.1
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. | 200 mA |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 30 V |
---|
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresowania, ustawienie fabryczne | 3 |
---|---|
Zakres adresów min. | 1 |
Zakres adresów maks. | 126 |
Rodzaj adresowania | PROFIBUS, Przyciski |
Automatic baudrate detection | tak |
Prędkość transmisji danych min. | 9,6 kBaud |
Prędkość transmisji danych maks. | 12 MBaud |
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Specyfikacja AS-i | V2.11 |
---|---|
Liczba urządzeń slave maks. | 62 |
Łącze diagnostyczne szeregowe | PS2/RS232 |
Czas cyklu AS-i | 150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2) |
Komunikacja przemysłowa | Profibus
Funkcja PROFIBUS | Obrazowanie urządzeń typu Slave interfejsu AS jako danych procesowych I/O w sieci PROFIBUS DP z pełną diagnostyką i konfiguracją poprzez DP-Master |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | SUB-D9 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Liczba przycisków obsługowych | 4 |
---|---|
Funkcja przycisków obsługowych | ESC, Mode, OK, Set |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 120 mm |
Szerokość | 75 mm |
Głębokość | 83 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
EMC | EN 50081 |
---|---|
Low Voltage Directive | EN 50295 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879046565 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Zasilanie ----
---- Moduł pasywny bez przewodu ----