Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male receptacle A-cod. FM F&B Pro  7024-13521-9750050
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male receptacle A-cod. FM F&B Pro

wires PP 5x0.34 0,5m

Nr art.: 7024-13521-9750050
Ciężar: 0.032 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


F&B Pro
Wtyk z kołnierzem
M12, 5-piny
Montaż na przednim panelu
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
IP69K
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Długość kabla 0,5 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
Rozwartość klucza SW14
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67, IP69K
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 125 V
Napięcie robocze DC maks. 125 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M16 x 1.5
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy przykręcone, zamontowane
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Blokada materiału Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 105 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte
General data | Cable
Identyfikacja przewodu 975
Structure | Cable
wire arrangement , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, ocynowana
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 300 V
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 1,5 kV
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 1,5 kV
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 90 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 90 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879850810
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7014-13521_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki