Napięcie robocze | 24 V DC ±15% |
---|---|
Pobór prądu | ok. 15 mA |
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Typ połączenia | Faston 2.8×0.8 mm |
---|---|
Obudowa | Mosiądz, chromowany |
LED Ø | 10 mm |
Otwór w płycie czołowej Ø | 14 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 16×16×45 mm |
Zakres temperatur | -30...+75 °C |
EAN | 4048879041126 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |
Kraj pochodzenia | DE |