Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Lampka LED, żółta, 24V DC - 20 mA - M3 - IP65
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Lampka LED, żółta, 24V DC - 20 mA - M3 - IP65

Nr art.: 71423
Ciężar: 0.002 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

(żółty)
24 V DC
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±15%
Pobór prądu ok. 15 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP40
Dane ogólne
Typ połączenia Faston 2.0×0.5 mm
Obudowa Mosiądz, chromowany
LED Ø 3.0 mm ±5%
Otwór w płycie czołowej Ø 6 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 7×7×33 mm
Zakres temperatur -40...+70 °C
Dane handlowe
EAN 4048879041171
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki