Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Lampka LED niebieska, 24V DC - 20 mA - M10 - IP40
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Lampka LED niebieska, 24V DC - 20 mA - M10 - IP40

Nr art.: 71470
Ciężar: 0.014 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

(niebieski)
24 V DC
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±15%
Pobór prądu ok. 15 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP67
Dane ogólne
Obudowa Mosiądz, chromowany
LED Ø 10 mm
Otwór w płycie czołowej Ø 14 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 16×16×45 mm
Zakres temperatur -30...+75 °C
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Dane handlowe
EAN 4048879041096
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki