Lampa Modlight Illumix slim line 16W, IP54, 24VDC, M8
Nr art.: | 4000-75800-1715016 |
Ciężar: | 0.345 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Modlight Illumix Slim Line
16 W
16 W
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 27,6 V |
Pobór mocy maks. | 16 W |
HMI | Illumination properties
Radiation angle min. | 120 ° |
---|---|
Wydajność świetlna | 145 lm/W |
Jasny kolor | biel światła dziennego |
Temperatura barwowa | 5500 K |
Reprodukcja barwy (Ra) min. | 80 |
Strumień światła | 2320 lm |
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | male |
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | A |
---|---|
Liczba biegunów | 4 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP54 |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | eloxiert |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminium |
Materiał lekka osłona | Polistyrol |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 34 mm |
---|---|
Szerokość | 638 mm |
Głębokość | 24 mm |
Średnica łba śruby maks. | 12 mm |
Gwint łba śruby maks. | M5 |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4048879670753 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 94054231 |
Akcesoria
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Moduł pasywny z przewodem ----