Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
LED-Anzeigebaustein zweifarbig rot/grün
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

LED-Anzeigebaustein zweifarbig rot/grün

24V DC - 15 mA - 2FB - IP67 - Berührschutz
Nr art.: 72802
Ciężar: 0.008 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

(czerwona/zielona)
24 V DC
Stopień ochrony IP67
z ochroną dotykową
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±15%
Pobór prądu 15 ±2 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP67
Dane ogólne
LED Ø 5 mm
Otwór w płycie czołowej Ø 8 mm
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Obudowa Adapter - PCV, szary
Zakres temperatur -40...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 18.5×12×54 mm
Dane handlowe
EAN 4048879040556
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki