Konwerter analogowy IO-Link
Multi AI U/I, M12, 16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Nr art.: | 5000-00501-1300001 |
Ciężar: | 0.045 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
IO-Link / analog converter
AI Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AI Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 19 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Filtr wartości średnich danych procesowych, parametryzowany | tak |
---|---|
Obciążalność prądowa maks. | 0,2 A |
Czas przetwarzania wejścia analogowego maks. | 5 ms |
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Wejście IO-Link długość danych procesowych | 2 Bytes |
---|---|
IO-Link Revision ID | V1.1 |
Czas cyklu IO-Link min. | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnozy
Diagnostyka poprzez IO-Link | tak |
---|---|
Diagnostyka przez LED | tak |
IO-Link Events | Przepięcie zasilania, Untersteuerung, dolna granica, górna granica, Übersteuerung |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Monitorowanie temperatury | tak |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa zasilania sensorów | tak |
Odporność na obciążenia z zasilaniem powrotnym | tak |
Ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 32,3 mm |
---|---|
Szerokość | 77,2 mm |
Głębokość | 15 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | AI |
---|---|
Typ przyłącza 2 | IO-Link AI |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | A + |
PIN 3 | 0 V (Analog US) |
PIN 4 | A - |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879588294 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Element łączący ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Klucz dynamometryczny ----