Konwerter DC/DC, WE:24VDC WY:24V/0,3ADC
Nr art.: | 85655 |
Ciężar: | 0.1 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
Moc wyjściowa: 7 W
Prąd: 0.3 A
Kondensacja niedozwolona
Restart after overload by removing supply voltage
OUTPUT: 24 V DC
Moc wyjściowa: 7 W
Prąd: 0.3 A
Kondensacja niedozwolona
Restart after overload by removing supply voltage
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 1,5 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
Prąd wejściowy AC | 0,6 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 23,52 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 24,48 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Output current max. | 0,3 A |
Falowość resztkowa maks. | 0,2 % |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Output |
---|
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079556 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043121 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----