Konwerter AC-DC, NG5, WE:41VAC, WY:24V/5A
Nr art.: | 85710 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.15 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prostownik, 1-fazowy
INPUT: max. 41 V AC
Moc wyjściowa: 120 W
Prąd: max. 5 A
INPUT: max. 41 V AC
Moc wyjściowa: 120 W
Prąd: max. 5 A
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 45 ... 65 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 8 A |
---|---|
Type of primary fuse | Microfuse 5 × 20 mm |
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe AC min. | 5 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 44 V |
Prąd wejściowy DC maks. | 5 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Obwód wyjściowy | LED, wygładzone za pomocą Elko |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC maks. | 60 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Output current max. | 5 A |
Falowość resztkowa maks. | 5 % |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 68 mm |
Głębokość | 87 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 20 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | U E AC |
PIN 2 | U E AC |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | U A - |
PIN 2 | U A - |
PIN 3 | U A + |
PIN 4 | U A + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27040390 |
ECLASS-7.0 | 27040390 |
ECLASS-8.0 | 27040390 |
ECLASS-9.0 | 27040390 |
ECLASS-10.1 | 27040390 |
ECLASS-11.1 | 27040390 |
ECLASS-12.0 | 27040390 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079488 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----