Wkładka Modlink Heavy Modular, męska, 20-polowa, 500V, 16A
Nr art.: | 70MH-MAB1C-0200502 |
Ciężar: | 0.094 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Męski
20-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
20-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 500 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 500 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,5 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 4 mm² |
Numer AWG min. | 20 |
Numer AWG maks. | 11 |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 4,6 mm |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk |
Gender | male |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 20 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 6 kV |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | I |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania styków min. | 130 N |
---|---|
Siła trzymania modułów min. | 550 N |
Siła ciągnięcia maks. | 500 N |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | versilbert, vergoldet |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał obudowa | PA |
Materiał styk | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych | 2 |
---|---|
Wysokość | 44 mm |
Szerokość | 29,2 mm |
Głębokość | 34,4 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641586 |
Jednostka pakowania | 5 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |