B6 Hood, IP68
Screw locking, side entry M32
Nr art.: | 70MH-GTDNS-A02D200 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.472 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
B6
Osłonka
Zamknięcie śrubowe
IP68
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Osłonka
Zamknięcie śrubowe
IP68
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Odejście kablowe | bocznie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 4 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M32 |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Osłonka |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Materiał uszczelka | Silikon |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Stal szlachetna |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B6 |
---|---|
Typ montażu | Zamknięcie śrubowe |
Wysokość | 100,5 mm |
Szerokość | 58 mm |
Głębokość | 132 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647359 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |