B16 Surface mounted h., high profile, IP65
Double locking lever m.,2 entries M32
Nr art.: | 70MH-GSFHQ-B02D000 |
Ciężar: | 0.23 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
B16
Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Odejście kablowe | dwuustronny |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M32 |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Obudowa montowana na powierzchni |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Powłoka blokady | verzinkt |
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Stal |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B16 |
---|---|
Wysokość | 76,5 mm |
Szerokość | 57 mm |
Głębokość | 117 mm |
Sposób zamykania | Podwójna dźwignia blokująca |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 100 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879646543 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |