Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
S-Lamp 22 L M12(4)
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

S-Lamp 22 L M12(4)

Lamp
Nr art.: 69065
Ciężar: 0.012 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

S-Lamp 22 L M12(4)



type 4X
Dane elektryczne
Prąd zwarciowy 1000 A
20...28 V
Znamionowy pik napięciowy 800 V
Znamionowe napięcie izolacji 250 V
Prąd roboczy 12 mA (24 V DC)
warunki otoczenia
IEC 60068-2-11
Wysokość ustawienia max. ≤ 2000 m
Wilgotność względna ≤ 93% @ 40 °C
temperatura przechowywania -40...90 °C
temperatura robocza -25...70 °C
30 mm
22,3 mm
30,2 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 29,8 x 40 mm
M12, 4-piny, kodowanie A
Gewindering
Obudowa Tworzywo sztuczne
IP66, IP67, IP69
IP66, IP67
9,8 mm
Zasilanie
0,01 A
tak
rund
czarny
czarny
biały
LED

EAN 4065909019245
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 94054231

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 69065_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 69065_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: TÜV  69065_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Do pobrania: Document: Product data 69065_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 69065_02-12.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 69065_02-12.20_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki